Jalousie- und Schaltuhr Display
Highlights, Fakten und Vorteile:
  • Energieeinsparung durch automatisierte Fahrzeiten.

  • Optimale Steuerung durch die Astrofunktion – Fahrzeiten an Sonnenauf- und -untergang anpassen.

Highlights, Fakten und Vorteile:
  • Gira System 55:
    Nachhaltigkeit durch Designvielfalt – immer passend zum Schalterprogramm.

Universal-LED-Drehdimmer Komfort
Highlights, Fakten und Vorteile:
  • Gedimmtes Licht reduziert den Energiebedarf und erhöht die Lebensdauer der Leuchtmittel.

    Key Facts
  • Carbon Footprint
    33,9 kg CO₂-e
  • Primärenergiebedarf
    259,8 kWh-e
  • Wasserverbrauch
    0,58 m3
  • Abfallaufkommen
    165,7 kg
  • Stromverbrauch
    70 kWh
  • Gewicht ohne Verpackung
    77 g
  • Gewicht inklusive Verpackung
    107 g
Angegebenen Werte beziehen sich auf den Unterputz-Einsatz. Ergebnisse aus Ökobilanz nach ISO 14040.